Datos técnicos

Información adicional
  • Motor con punto de funcionamiento 400 V/50 Hz o 400 V/100 Hz
  • Motor con punto de funcionamiento 460 V/60 Hz
  • Motor con punto de funcionamiento 230 V/60 Hz
  • Datos del variador
  • Datos de electrónica
  • Puertos y servicios
  • Interfaz RS485 integrada
  • Interfaz de diagnóstico
  • Datos técnicos – Seguridad funcional
  • Datos técnicos de opciones y accesorios
  • Trabajo de freno, entrehierro, par de frenado del freno
  • Asignación del par de frenado
  • Asignación de resistencias de frenado internas
  • Asignación de resistencias de frenado externas
  • Asignación de la bobina del freno
  • Funcionamiento en 4 cuadrantes con resistencia de frenado BW.. integrada
  • Funcionamiento en 4 cuadrantes para motores con freno mecánico
  • Funcionamiento en 4 cuadrantes con freno integrado y resistencia de frenado externa
  • Resistencia y asignación de la bobina de freno
  • Planos dimensionales

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edición: 04/2026

© Copyright: 2026

MOVIMOT® MM..D

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Principal
  • Datos técnicos