Interfaz RS485 integrada

Interfaz RS485

Estándar

RS485 según estándar EIA
(con resistencia de terminación dinámica integrada)

Velocidad de transmisión en baudios

9.6 kbaudios

31.25 kbaudios (en combinación con las interfaces de bus de campo MF.., MQ.., MOVIFIT®-MC)

Bits de inicio

1 bit de inicio

Bits de parada

1 bit de parada

Bits de datos

8 bits de datos

Paridad

1 bit de paridad,
como complemento a la paridad par (even parity)

Dirección de los datos

Bidireccional

Modo de funcionamiento

Asíncrono, semidúplex

Tiempo de desbordamiento

1 s

Longitud de cable

Máx. 200 m con funcionamiento RS485 con 9600 baudios

Máx. 30 m con una velocidad de transmisión de: 31250 baudios Un funcionamiento con una interfaz de bus campo MF.. reconoce automáticamente una velocidad de transmisión de 31250 baudios.

Número de unidades

  • Máx. 32 participantes
    (1 maestro de bus Control ext. u opción MBG11A, MWA21A o MLG..A + 31 MOVIMOT®)
    difusión y direcciones de grupo posibles
  • 15 MOVIMOT dirección programable individualmente