Integrierte RS485-Schnittstelle

RS485-Schnittstelle

Standard

RS485 nach EIA Standard
(mit integriertem dynamischen Abschlusswiderstand)

Baudrate

9.6 kBaud

31.25 kBaud (in Verbindung mit Feldbus-Schnittstellen MF.., MQ.., MOVIFIT®-MC)

Start-Bits

1 Start-Bit

Stopp-Bits

1 Stopp-Bit

Daten-Bits

8 Daten-Bits

Parität

1 Paritäts-Bit,
ergänzend auf gerade Parität (even parity)

Datenrichtung

Bidirektional

Betriebsart

Asynchron, halbduplex

Timeout-Zeit

1 s

Leitungslänge

max. 200 m bei RS485-Betrieb mit 9600 Baud

max. 30 m bei Übertragungsrate: 31250 Baud Übertragungsrate 31250 Baud wird bei Betrieb mit Feldbus-Schnittstelle MF.. automatisch erkannt.

Teilnehmerzahl

  • max. 32 Teilnehmer
    (1 Bus-Master ext. Steuerung oder Option MBG11A, MWA21A oder MLG..A + 31 MOVIMOT®)
    Broadcast und Gruppenadressen möglich
  • 15 MOVIMOT® einzeln adressierbar