Interface RS485 integrada

Interface RS485

Padrão

RS485 segundo padrão EIA (com resistor de terminação dinâmico integrado)

Taxa de transmissão

9.6 kBaud

31.25 kBaud (em conexão com interfaces fieldbus MF.., MQ.., MOVIFIT®-MC)

Bits de início

1 bit de início

Bits de parada

1 bit de parada

Bits de dados

8 bits de dados

Paridade

1 bit de paridade,
completando para paridade par (even parity)

Direção dos dados

Bidirecional

Modo de operação

Assíncrono, halfduplex

Tempo de timeout

1 s

Comprimento do cabo

máx. 200 m na operação RS485 com 9600 Baud

máx. 30 m com taxa de transmissão: 31250 Baud A taxa de transmissão de 31250 Baud é identificada automaticamente em operação com interface fieldbus MF.

Número de participantes

  • máx. 32 participantes
    (1 mestre da rede Controle ext. ou opcional MBG11A, MWA21A ou MLG..A + 31 MOVIMOT®)
    Broadcast e endereços de grupo possíveis
  • 15 MOVIMOT® endereçáveis individualmente