Dados técnicos
Informações adicionais
- Motor com ponto de operação 400 V/50 Hz ou 400 V/100 Hz
- Motor com ponto de operação 460 V/60 Hz
- Motor com ponto de operação 230 V/60 Hz
- Informações sobre o conversor
- Dados do sistema eletrônico
- Portas e serviços
- Interface RS485 integrada
- Interface de diagnóstico
- Dados técnicos – Funcionamento seguro
- Dados técnicos de opcionais e acessórios
- Trabalho realizado, entreferro, torque de frenagem do freio
- Atribuição do torque de frenagem
- Atribuição dos resistores de frenagem internos
- Atribuição dos resistores de frenagem externos
- Atribuição da bobina de freio
- Operação em 4 quadrantes com resistência de frenagem integrada BW..
- Operação em 4 quadrantes para motores com freio mecânico
- Operação em 4 quadrantes com freio integrado e resistência de frenagem externa
- Resistência e atribuição da bobina do freio
- Desenhos dimensionais