Atribuição dos resistores de frenagem internos

Tipo de MOVIMOT®

Resistência de frenagem

Código

MM03D-503-00 – MM15D-503-00

MM03D-233-00 – MM07D-233-00

BW1

082289732 parafusos M4 x 8 são incluídos no escopo de fornecimento.

MM22D-503-00 – MM40D-503-00

MM11D-233-00 – MM22D-233-00

BW2

082313622 parafusos M4 x 8 são incluídos no escopo de fornecimento.