Combinaisons avec résistances de freinage internes
Type de MOVIMOT® | Résistance de freinage | Référence |
|---|---|---|
MM03D-503-00 – MM15D-503-00 MM03D-233-00 – MM07D-233-00 | BW1 | 08228973 Deux vis M4 x 8 sont comprises dans la livraison. |
MM22D-503-00 – MM40D-503-00 MM11D-233-00 – MM22D-233-00 | BW2 | 08231362 Deux vis M4 x 8 sont comprises dans la livraison. |