Atribuição do torque de frenagem

Tipo do
motor

Tipo de freio

Níveis de torque de frenagem [Nm]

DR.71

BE03

0.9

1.3

1.7

2.1

2.7

3.4

 

BE05

1.8

2.5

3.5

5.0

BE1

5.0

7.0

10

DR.80

BE05

1.8

2.5

3.5

5.0

BE1

5.0

7.0

10

BE2

7.0

10

14

20

DR.90

BE1

5.0

7.0

10

BE2

7.0

10

14

20

BE5

20

28

40

55

DR.100

BE2

7.0

10

14

20

BE5

20

28

40

55

DR.112

BE5

28

40

55

BE11

40

55

80

110

DR.132

BE5

28

40

55

BE11

40

55

80

110

Tensão do freio preferencial

Tipo de MOVIMOT®

Tensão do freio preferencial

MOVIMOT® MM..D-503, tamanho 1

(MM03.. a MM15..)

230 V

MOVIMOT® MM..D-503, tamanho 2

(MM22.. a MM40..)

120 V

MOVIMOT® MM..D-233 Em combinação com MOVIMOT® MM..D-233, os freios são permitidos apenas com freios com uma tensão nominal de 120 V., tamanhos 1 e 2

(MM03.. a MM40..)