制动力矩分级

电机
型号

制动器型号

制动力矩分级[Nm]

DR.71

BE03

0.9

1.3

1.7

2.1

2.7

3.4

 

BE05

1.8

2.5

3.5

5.0

BE1

5.0

7.0

10

DR.80

BE05

1.8

2.5

3.5

5.0

BE1

5.0

7.0

10

BE2

7.0

10

14

20

DR.90

BE1

5.0

7.0

10

BE2

7.0

10

14

20

BE5

20

28

40

55

DR.100

BE2

7.0

10

14

20

BE5

20

28

40

55

DR.112

BE5

28

40

55

BE11

40

55

80

110

DR.132

BE5

28

40

55

BE11

40

55

80

110

优选制动电压

MOVIMOT®型号

优选制动电压

MOVIMOT® MM..D-503,规格1

(MM03.. ~ MM15..)

230 V

MOVIMOT® MM..D-503,规格2

(MM22.. ~ MM40..)

120 V

MOVIMOT® MM..D-233 与MOVIMOT® MM..D-233组合时仅允许使用额定电压为120 V的制动器。,规格1和2

(MM03.. ~ MM40..)