技术数据

更多的信息
  • 工作点为400 V/50 Hz或400 V/100 Hz的电机
  • 工作点为460 V/60 Hz的电机
  • 工作点为230 V/60 Hz的电机
  • 关于变频器的说明
  • 电气参数
  • 端口和服务
  • 内置RS485接口
  • 诊断接口
  • 技术数据 – 功能安全
  • 选件和附件的技术数据
  • 制动器的制动作用功、制动间隙、制动力矩
  • 制动力矩分级
  • 内部制动电阻的配置
  • 外部制动电阻的配置
  • 制动线圈的分配
  • 内置制动电阻BW..的4象限运行
  • 带机械制动器的电机的4象限运行
  • 带内置制动器和外部制动电阻的4象限运行
  • 制动线圈的电阻和配置
  • 尺寸图

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

版本: 04/2026

© Copyright: 2026

MOVIMOT® MM..D

语言

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • 首页
  • 技术数据