技术数据 – 功能安全

下表为MOVIMOT® MM..D的安全技术数据。另请注意“MOVIMOT® MM..D ...”操作手册中的技术数据和认证许可说明。

24 V安全电源电压的技术数据

最低

典型值

最高

单位

输入电压范围

18

24

30

V (DC)

功率消耗

 

3.4

3.7

W

输入端电容

 

100

120

µF

开关阈值

 

7.5

 

V

断路时的输入电压 (STO)

 

 

5

V

外部安全控制器的
允许漏电电流

 

0

10

mA

24 V电压断路到旋转磁场断路的
持续时间

 

25

50

ms

安全特征变量

经过检查的安全等级

符合EN ISO 13849-1标准的能力等级d

SIL 2(按照EN 61800-5-2标准)

每小时危险失效可能性
(= PFH值)

0(无故障)

使用寿命或
验证试验周期参照EN 61508标准

20年,此后必须更换新的部件。

安全状态

安全转矩关断 (STO)