Caractéristiques techniques – Sécurité fonctionnelle
Le tableau suivant indique les caractéristiques techniques des éléments de sécurité intégrés des MOVIMOT® MM..D. Respecter en plus, les caractéristiques techniques et les homologations figurant dans la notice d'exploitation : MOVIMOT® MM..D ... .
Caractéristiques techniques de la tension d'alimentation 24 V de sécurité | ||||
|---|---|---|---|---|
min. | Typique | max. | Unité | |
Plage de tension d'entrée | 18 | 24 | 30 | V (DC) |
Puissance absorbée |
| 3.4 | 3.7 | W |
Capacité d'entrée |
| 100 | 120 | µF |
Seuil d'enclenchement / de déclenchement |
| 7.5 |
| V |
Tension d'entrée pour état OFF (STO) |
|
| [5] | V |
Courant de fuite admissible pour le système de pilotage de sécurité externe |
| 0 | 10 | mA |
Durée entre la coupure de la tension 24 V et l'arrêt du champ tournant |
| 25 | 50 | ms |
Grandeurs de sécurité | |
|---|---|
Niveaux d'intégrité de sécurité certifiés | Niveau de performance d selon EN ISO 13849-1 SIL 2 selon EN 61800-5-2 |
Probabilité d'une défaillance dangereuse par heure | 0 (exclusion de défaut) |
Durée d'utilisation ou temps moyen de bon fonctionnement selon EN 61508 | 20 ans ; le composant doit ensuite être remplacé par un nouveau composant. |
État de sécurité | Coupure de sécurité du couple (STO) |