Interface de diagnostic
Interface de diagnostic X50 | |
|---|---|
Standard | RS485 selon standard EIA |
Fréquence de | 9.6 kbauds |
Bits de démarrage | 1 bit de démarrage |
Bits d'arrêt | 1 bit d'arrêt |
Bits de données | 8 bits de données |
Parité | 1 bit de parité, |
Transmission des | Bidirectionnelle |
Mode de fonctionnement | Asynchrone, semi-duplex |
Connectique | Connecteur femelle RJ10 |