Interface série RS485 intégrée
Interface RS485 | |
|---|---|
Standard | RS485 selon standard EIA |
Fréquence de transmission | 9.6 kbauds 31.25 kbauds (en liaison avec interfaces bus de terrain MF.., MQ.., MOVIFIT® MC) |
Bits de démarrage | 1 bit de démarrage |
Bits d'arrêt | 1 bit d'arrêt |
Bits de données | 8 bits de données |
Parité | 1 bit de parité, |
Transmission des données | Bidirectionnel |
Mode d'exploitation | Asynchrone, semi-duplex |
Durée de time out | 1 s |
Longueur de liaison | 200 m max. en fonctionnement RS485 avec 9600 bauds 30 m max. en cas de vitesses de transmission : 31250 baudsLa vitesse de transmission de 31250 bauds est automatiquement détecté lors du fonctionnement avec interface bus de terrain MF.. . |
Nombre de participants |
|