内置RS485接口
RS485接口 | |
|---|---|
标准 | RS485符合EIA标准 |
波特率 | 9.6 kBaud 31.25 kBaud(与现场总线接口MF..、MQ..、MOVIFIT®-MC结合使用时) |
开始位 | 1个开始位 |
结束位 | 1个停止位 |
数据位 | 8个数据位 |
校验位 | 1个校验位 |
数据方向 | 双向 |
操作模式 | 异步、半双工模式 |
超时时间 | 1 s |
导线长度 | 最长200米,当RS485传输率为9600 Baud时 最长30米,当传输率为:31250 Baud 结合使用现场总线接口MF..时传输率31250 Baud会自动被识别。 |
总线设备数量 |
|