Datos técnicos – Seguridad funcional

La tabla siguiente muestra los datos técnicos del MOVIMOT® MM..D relativos a la tecnología de seguridad integrada. Además, deberá tener en cuenta los datos técnicos y las aprobaciones incluidos en las instrucciones de funcionamiento "MOVIMOT® MM..D ... ".

Datos técnicos de tensión de alimentación de 24 V orientada a la seguridad

Mín.

Típico

Máx.

Unidad

Rango de tensión de entrada

18

24

30

V (CC)

Consumo de potencia

 

3.4

3.7

W

Capacidad de entrada

 

100

120

µF

Umbral de conexión/desconexión

 

7.5

 

V

Tensión de entrada para estado OFF (STO)

 

 

5

V

Corriente de fuga permitida
del control de seguridad externo

 

0

10

mA

Duración
de la desconexión de 24 V hasta la desconexión del campo de giro

 

25

50

ms

Parámetros de seguridad

Clases de seguridad homologadas

Performance Level d conforme a EN ISO 13849-1

SIL 2 conforme a EN 61800-5-2

Probabilidad de fallo que conlleve un peligro por hora
(= valor PFH)

0 (exclusión de fallos)

Vida útil o
intervalo de las pruebas de seguridad según EN 61508

20 años, después habrá que sustituir el componente por otro nuevo.

Estado seguro

Par desconectado (STO)