Dados técnicos – Funcionamento seguro

A seguinte tabela mostra os dados técnicos do MOVIMOT® MM..D relativos à tecnologia de segurança integrada. Além disso, deve-se observar os dados técnicos e as aprovações das instruções de operação do "MOVIMOT® MM..D ... ".

Dados técnicos da tensão de alimentação de 24 V relacionada à segurança

Mín.

Típico

Máx.

Unidade

Faixa da tensão de entrada

18

24

30

V (CC)

Consumo de potência

 

3.4

3.7

W

Capacitância de entrada

 

100

120

µF

Limiar de ativação/desligamento

 

7.5

 

V

Tensão de entrada para o estado DESLIGADO (STO)

 

 

5

V

Corrente de fuga admissível
do controlador de segurança externo

 

0

10

mA

Tempo
decorrido do desligamento da tensão de 24 V até o desligamento do campo girante

 

25

50

ms

Valores característicos de segurança

Classes de segurança testadas

Nível de desempenho "d" de acordo com EN ISO 13849-1

SIL 2 conforme a norma EN 61800-5-2

Probabilidade de uma falha perigosa por hora (= valor PFH)

0 (exclusão de falhas)

Vida útil ou intervalo do teste de verificação conforme a EN 61508

20 anos, depois disso os componentes precisam ser substituídos por novos.

Estado seguro

Torque desligado (STO)