工作点为230 V/60 Hz的电机

MOVIMOT®型号

MM 03D- 233-00

MM 05D- 233-00

MM 07D- 233-00

MM 11D- 233-00

MM 15D- 233-00

MM 22D- 233-00

部件号

18215084

18215092

18215106

18215114

18215122

18215130

规格

1

2

输出
视在功率

(U电源 = AC 200 ~ 240 V)

S额定

1.0 kVA

1.3 kVA

1.7 kVA

2.0 kVA

2.9 kVA

3.4 kVA

供电
电压

U电源

AC 3 x 200 V/230 V/240 V

允许范围

U电源 = AC 200 V -10% ~ AC 240 V +10%

电源频率

f电源

50 – 60 Hz ± 10%

电源额定电流
(U电源 = AC 230 V)

I电源

AC 1.9 A

AC 2.4 A

AC 3.5 A

AC 5.0 A

AC 6.7 A

AC 7.3 A

不受影响的短路电流
符合EN 61800-5-1标准

5 kA

最大额定电流

25 A

功率因数

cos φ

0.99

输出电压

U输出

0 – U电源

输出频率

f输出

2 – 120 Hz

分辨率

0.01 Hz

工作点

230 V(60 Hz时)

额定输出电流

IN

AC 2.5 A

AC 3.2 A

AC 4.0 A

AC 5.5 A

AC 7.3 A

AC 8.7 A

电机功率S1

P电机

0.37 kW

0.5 HP

0.55 kW

0.75 HP

0.75 kW

1.0 HP

1.1 kW

1.5 HP

1.5 kW

2.0 HP

2.2 kW

3.0 HP

PWM频率

4(出厂设置)/8/16 kHz 16kHz PWM频率(低噪音):当DIP开关S1/7 = ON(开)时,设备用16 kHz的PWM频率(低噪音)工作,并根据散热片温度和负荷的不同,逐级回到较小的循环频率。

电流限制

Imax

电机模式:

160%,在 ☆ 和 △

发电机模式:

160%,在 ☆ 和 △

电机导线
最大长度

靠近电机安装MOVIMOT®变频器时为15 m 

(使用SEW‑EURODRIV混合电缆)

外部
制动电阻

R最小

150 Ω

68 Ω

抗干扰性能

符合EN 61800-3标准

干扰辐射

符合EN 61800-3标准的C2类别(EN 55011和EN 55014标准的极值级别A)

环境温度

ϑ环境温度

-25 (-30) ~ +40℃,视电机而定

P额定减低率:温度每升高1K,I额定值降低3%,直至最高温度60℃

气候等级

EN 60721-3-3,等级3K22

存放温度长期存放设备时,应每2年接通设备电源电压一次并持续至少5分钟。否则,设备的使用寿命会缩短。

-30 ~ +85℃(EN 60721-3-3,等级3K22)

允许的最大振荡和冲击负荷

3M7符合DIN EN 60721-3-3

符合DIN EN 61800-5-1和EN 60068-2-6

防护等级
(视电机而定)

IP54、IP55、IP65、IP66(可以选择,订购时请说明)

(接线盒关闭,所有电缆套管密封,电机防护等级更低时MOVIMOT®驱动装置防护等级降低)

操作模式

S1,最大循环时间为10分钟时S3 (EN 60034-1)

冷却方式

自冷却 (DIN 41751)

安装高度

h ≤ 1000 m:不减小

h > 1000 m:海拔每升高100 m,IN值降低1%

h > 2000 m:每100 m IN减小1%,过压等级II

h最大 = 3800 m

另见章节海拔超过1000 m的安装高度

质量

参见“MOVIMOT®减速电机”产品目录

尺寸,
尺寸图

输出扭矩

所需
防护措施

设备接地

电机保护

 

电机保护模型:参见章节“参数340”

电机电流,I额定的140% ~ 190%:60 s至134 s之间关断,

(取决于实际转速和热存储器)