Motor con punto de funcionamiento 230 V/60 Hz

Tipo de MOVIMOT®

MM 03D- 233-00

MM 05D- 233-00

MM 07D- 233-00

MM 11D- 233-00

MM 15D- 233-00

MM 22D- 233-00

Ref. de pieza

18215084

18215092

18215106

18215114

18215122

18215130

Tamaño

1

2

Potencia aparente
de salida
con
URed = 200 – 240 V CA

SN

1.0 kVA

1.3 kVA

1.7 kVA

2.0 kVA

2.9 kVA

3.4 kVA

Tensiones
de alimentación

Ured

3 x 200 V/230 V/240 V CA

Rango permitido

URed = 200 V CA -10 % – 240 V CA +10 %

Frecuencia de red

fred

50 – 60 Hz ± 10 %

Corriente nominal de red
con URed = 230 V CA

IRed

1.9 A CA

2.4 A CA

3.5 A CA

5.0 A CA

6.7 A CA

7.3 A CA

Corriente de cortocircuito no afectada
según EN 61800-5-1

5 kA

Corriente nominal máxima

25 A

Factor de potencia

cos φ

0.99

Tensión de salida

UA

0 – URed

Frecuencia de salida

fA

2 – 120 Hz

Resolución

0.01 Hz

Punto de funcionamiento

230 V con 60 Hz

Corriente nominal de salida

IN

2.5 A CA

3.2 A CA

4.0 A CA

5.5 A CA

7.3 A CA

8.7 A CA

Potencia del motor S1

Pmot

0.37 kW

0.5 HP

0.55 kW

0.75 HP

0.75 kW

1.0 HP

1.1 kW

1.5 HP

1.5 kW

2.0 HP

2.2 kW

3.0 HP

Frecuencia PWM

4 (ajuste de fábrica)/8/16 kHz Frecuencia PWM de 16 kHz (silenciosa): Con el ajuste del interruptor DIP S1/7 = ON, las unidades trabajan con una frecuencia PWM de 16 kHz (silenciosa) y cambian, dependiendo de la temperatura del disipador de calor y de la carga, gradualmente a frecuencias de conmutación más bajas.

Limitación de corriente

Imáx

Motor:

160 % para ☆ y △

Regenerativa:

160 % para ☆ y △

Longitud máxima
del cable del motor

15 m en un montaje cercano al motor del variador de frecuencia MOVIMOT® 

(con cable híbrido de SEW‑EURODRIVE)

Resistencia de
frenado externa

Rmín

150 Ω

68 Ω

Inmunidad a interferencias

Conforme a EN 61800-3

Emisión de interferencias

Conforme a categoría C2 según EN 61800-3 (clase de valor límite A según EN 55011 y EN 55014)

Temperatura ambiente

ϑU

–25 (–30) – +40 °C en función del motor

Reducción PN: 3 % IN por K hasta máx. 60 °C

Clase climática

EN 60721-3-3 clase 3K22

Temperatura de almacenamiento En caso de almacenamiento prolongado, conecte la unidad cada 2 años durante un mínimo de 5 minutos a la tensión de red. De lo contrario, se reduce la vida útil de la unidad.

-30 – +85 °C (EN 60721-3-3, clase 3K22)

Carga instantánea o vibratoria máx. admisible

3M7 según DIN EN 60721-3-3

Según DIN EN 61800-5-1 y EN 60068-2-6

Grado de protección
(dependiente del motor)

IP54, IP55, IP65, IP66 (opcionales, indicar con el pedido)

(Caja de conexiones cerrada y todas las entradas de cables selladas; en caso de grado de protección bajo del motor, se verá reducido el índice de protección del accionamiento MOVIMOT®)

Modo de funcionamiento

S1, S3 duración de ciclo máx. 10 minutos (EN 60034-1)

Tipo de refrigeración

Refrigeración natural (DIN 41751)

Altitud de la instalación

h ≤ 1000 m: Sin reducción

h > 1000 m: Reducción de IN en un 1 % por cada 100 m

h > 2000 m: Reducción de IN en un 1 % por cada 100 m, categoría de sobretensión II

hmáx = 3800 m

Véase también el capítulo Altitudes de instalación superiores a 1000 m sobre el nivel de mar

Masa

Véase el catálogo "Motorreductores MOVIMOT®"

Dimensiones,
planos dimensionales

Pares de salida

Medidas de protección
necesarias

Puesta a tierra de la unidad

Protección del motor

 

Modelo de protección del motor: véase el capítulo "Parámetro 340"

Corriente del motor 140 % – 190 % de IN: desconexión entre 60 s y 134 s,

(en función de la velocidad real y la memoria térmica)