工作点为400 V/50 Hz或400 V/100 Hz的电机

MOVIMOT®型号

MM 03D- 503-00

MM 05D- 503-00

MM 07D- 503-00

MM 11D- 503-00

MM 15D- 503-00

MM 22D- 503-00

MM 30D- 503-00

MM 40D- 503-00

部件号

1821 4991

1821 5009

1821 5017

1821 5025

1821 5033

1821 5041

1821 5068

1821 5076

规格

1

2

2L

输出
视在功率
(U电源 = AC 380 ~ 500 V)

S额定

1.1 kVA

1.4 kVA

1.8 kVA

2.2 kVA

2.8 kVA

3.8 kVA

5.1 kVA

6.7 kVA

供电
电压

U电源

AC 3 x 380 V/400 V/415 V/460 V/500 V

允许范围

U电源 = AC 380 V -10% ~ AC 500 V +10%

电源频率

f电源

50 ~ 60 Hz ± 10%

电源额定电流
(U电源 = AC 400 V)

I电源

AC 1.3 A

AC 1.6 A

AC 1.9 A

AC 2.4 A

AC 3.5 A

AC 5.0 A

AC 6.7 A

AC 7.3 A

不受影响的短路电流
符合EN 61800-5-1标准

5 kA

最大额定电流

25 A

功率因数

cos φ

0.99

输出电压

U输出

0 – U电源

输出频率

f输出

2 – 120 Hz

分辨率

0.01 Hz

工作点

400 V(50/100 Hz时)

额定
输出电流

IN

AC 1.6 A

AC 2.0 A

AC 2.5 A

AC 3.2 A

AC 4.0 A

AC 5.5 A

AC 7.3 A

AC 8.7 A

电机功率S1

P电机

0.37 kW

0.5 HP

0.55 kW

0.75 HP

0.75 kW

1.0 HP

1.1 kW

1.5 HP

1.5  kW

2.0 HP

2.2 kW

3.0 HP

3.0 kW

4.0 HP

4.0 kW

5.4 HP

PWM频率

4(出厂设置)/8/16 kHz 16kHz PWM频率(低噪音):当DIP开关S1/7 = ON(开)时,设备用16 kHz的PWM频率(低噪音)工作,并根据散热片温度和负荷的不同,逐级回到较小的循环频率。

电流限制

Imax

电机模式:

160%,在 ☆ 和 △

发电机模式:

160%,在 ☆ 和 △

电机导线
最大长度

靠近电机安装MOVIMOT®变频器时为15 m 

(使用SEW‑EURODRIV混合电缆)

外部
制动电阻

R最小

150 Ω

68 Ω

抗干扰性能

符合EN 61800-3标准

干扰辐射

符合EN 61800-3标准的C2类别(EN 55011和EN 55014标准的极值级别A)

环境温度

ϑ环境温度

-25 (-30) ~ +40℃,视电机而定

P额定减低率:温度每升高1K,I额定值降低3%,直至最高温度60℃

气候等级

EN 60721-3-3,等级3K22

存放温度长期存放设备时,应每2年接通设备电源电压一次并持续至少5分钟。否则,设备的使用寿命会缩短。

-30 ~ +85℃(EN 60721-3-3,等级3K22)

允许的最大振荡和冲击负荷

3M7符合DIN EN 60721-3-3

符合DIN EN 61800-5-1和EN 60068-2-6

防护等级
(视电机而定)

IP54、IP55、IP65、IP66(可以选择,订购时请说明)

(接线盒关闭,所有电缆套管密封,电机防护等级更低时MOVIMOT®驱动装置防护等级降低)

操作模式

S1,最大循环时间为10分钟时S3 (EN 60034-1)

冷却方式

自冷却 (DIN 41751)

安装高度

h ≤ 1000 m:不减小

h > 1000 m:海拔每升高100 m,IN值降低1%

h > 2000 m:每100 m IN减小1%,过压等级II

h最大 = 3800 m

另见章节海拔超过1000 m的安装高度

质量

参见“MOVIMOT®减速电机”产品目录

尺寸,
尺寸图

输出扭矩

所需
防护措施

设备接地

电机保护

 

电机保护模型:参见章节“参数340”

电机电流,I额定的140% ~ 190%:60 s至134 s之间关断,

(取决于实际转速和热存储器)