Moteur avec point de fonctionnement 400 V/50 Hz ou 400 V/100 Hz

Type de MOVIMOT®

MM 03D- 503-00

MM 05D- 503-00

MM 07D- 503-00

MM 11D- 503-00

MM 15D- 503-00

MM 22D- 503-00

MM 30D- 503-00

MM 40D- 503-00

Référence

1821 4991

1821 5009

1821 5017

1821 5025

1821 5033

1821 5041

1821 5068

1821 5076

Taille

1

2

2L

Puissance apparente
de sortie
pour Urés = 
AC 380 – 500 V

SN

1.1 kVA

1.4 kVA

1.8 kVA

2.2 kVA

2.8 kVA

3.8 kVA

5.1 kVA

6.7 kVA

Tensions de
raccordement

Urés

AC 3 x 380 V / 400 V / 415 V / 460 V / 500 V

Plage admissible

Urés = AC 380 V -10 % – AC 500 V +10 %

Fréquence réseau

frés

50 – 60 Hz ± 10 %

Courant nom. rés.
pour Urés = AC 400 V

Irés

AC 1.3 A

AC 1.6 A

AC 1.9 A

AC 2.4 A

AC 3.5 A

AC 5.0 A

AC 6.7 A

AC 7.3 A

Courant de court-circuit propre
selon EN 61800-5-1

5 kA

Courant nominal maximal

25 A

Facteur de puissance

cos φ

0.99

Tension de sortie

UA

0 – Urés

Fréquence de sortie

fA

2 – 120 Hz

Résolution

0.01 Hz

Point de fonctionnement

400 V pour 50 / 100 Hz

Courant nominal
de sortie

IN

AC 1.6 A

AC 2.0 A

AC 2.5 A

AC 3.2 A

AC 4.0 A

AC 5.5 A

AC 7.3 A

AC 8.7 A

Puissance moteur S1

PMot

0.37 kW

0.5 HP

0.55 kW

0.75 HP

0.75 kW

1.0 HP

1.1 kW

1.5 HP

1.5 kW

2.0 HP

2.2 kW

3.0 HP

3.0 kW

4.0 HP

4.0 kW

5.4 HP

Fréquence PWM

4 (réglage usine) / 8 / 16 kHz Fréquence PWM de 16 kHz (niveau sonore réduit) : en cas de réglage de l'interrupteur DIP S1/7 sur ON, les appareils fonctionnent avec une fréquence PWM de 16 kHz (niveau sonore réduit) et commutent graduellement, en fonction de la température du radiateur et de la charge, sur des fréquences d'horloge inférieures.

Limitation de courant

Imax

En moteur :

160 % pour ☆ et △

En générateur :

160 % pour ☆ et △

Longueur de liaison
moteur maximale

15 m en cas de montage du variateur MOVIMOT® à proximité du moteur 

(avec câble hybride SEW)

Résistance de
freinage externe

Rmin

150 Ω

68 Ω

Immunité

Satisfait à EN 61800-3

Émissivité

Satisfait à la catégorie C2 selon EN 61800-3 (niveau A selon EN 55011 et EN 55014)

Température ambiante

ϑamb

-25 (-30) – +40 °C en fonction du moteur

Réduction PN : 3 % IN par K jusqu'à 60 °C maximum

Classe de température

EN 60721-3-3, classe 3K22

Température de stockageEn cas de stockage longue durée, mettre l'appareil sous tension tous les deux ans pendant cinq minutes minimum. En cas de non-respect de cette consigne, la durée de vie de l'appareil est réduite.

-30 à +85 °C (EN 60721-3-3, classe 3K22)

Niveau admissible max. de vibrations et chocs

3M7 selon DIN EN 60721-3-3

Selon DIN EN 61800-5-1 et EN 60068-2-6

Indice de protection
(en fonction du moteur)

IP54, IP55, IP65, IP66 (au choix, à préciser à la commande)

(embase de raccordement fermée et tous les passages de câbles obturés, en cas d'indice de protection réduit du moteur, l'indice de protection du MOVIMOT® est réduit)

Mode d'exploitation

S1, S3 avec durée de cycle max. de 10 minutes (EN 60034-1)

Mode de refroidissement

Autoventilation (DIN 41751)

Altitude d'implantation

h ≤ 1000 m : pas de réduction

h > 1000 m : réduction IN de 1 % par 100 m

h > 2000 m : réduction IN de 1 % par 100 m, catégorie de surtension II

hmax = 3800 m

Voir également le chapitre Altitudes d'implantation supérieures à 1000 m au-dessus du niveau de la mer

Masse

Voir le catalogue : Motoréducteurs MOVIMOT®.

Cotes,
feuilles de cotes

Couples de sortie

Mesures de protection indispensables

Mise à la terre de l'appareil

Protection thermique moteur

 

Modèle de protection moteur : voir le chapitre "Paramètre 340"

Courant moteur 140 % – 190 % de IN : coupure entre 60 s et 134 s,

(en fonction de la vitesse réelle et de la mémoire thermique)