Motor com ponto de operação 400 V/50 Hz ou 400 V/100 Hz

Tipo de MOVIMOT®

MM 03D- 503-00

MM 05D- 503-00

MM 07D- 503-00

MM 11D- 503-00

MM 15D- 503-00

MM 22D- 503-00

MM 30D- 503-00

MM 40D- 503-00

Código

1821 4991

1821 5009

1821 5017

1821 5025

1821 5033

1821 5041

1821 5068

1821 5076

Tamanho

1

2

2L

Potência de saída
aparente com
Vrede = CA 380 – 500 V

SN

1.1 kVA

1.4 kVA

1.8 kVA

2.2 kVA

2.8 kVA

3.8 kVA

5.1 kVA

6.7 kVA

Tensões de
alimentação

Vrede

3 x 380 V/400 V/415 V/460 V/500 VCA

Faixa admissível

Vrede = 380 VCA -10% – 500 VCA +10%

Frequência de rede

frede

50 – 60 Hz ± 10%

Corrente de rede
com Vrede = CA 400 V

Irede

1.3 A CA

1.6 A CA

1.9 A CA

2.4 A CA

3.5 A CA

5.0 A CA

6.7 A CA

7.3 A CA

Corrente de curto-circuito inalterada
de acordo com a EN 61800-5-1

5 kA

Corrente nominal máxima

25 A

Fator de potência

cos φ

0.99

Tensão de saída

UA

0 – Urede

Frequência de saída

fA

2 – 120 Hz

Resolução

0.01 Hz

Ponto de operação

400 V com 50/100 Hz

Corrente nominal de
saída

IN

1.6 A CA

2.0 A CA

2.5 A CA

3.2 A CA

4.0 A CA

5.5 A CA

7.3 A CA

8.7 A CA

Potência do motor S1

Pmot

0.37 kW

0.5 HP

0.55 kW

0.75 HP

0.75 kW

1.0 HP

1.1 kW

1.5 HP

1.5 kW

2.0 HP

2.2 kW

3.0 HP

3.0 kW

4.0 HP

4.0 kW

5.4 HP

Frequência PWM

4 (ajuste de fábrica)/8/16 kHz Frequência PWM 16 kHz (baixo nível de ruídos): Em caso de ajuste da CHAVE DIP S1/7 = ON, as unidades trabalham com uma frequência PWM de 16 kHz (baixo nível de ruídos). Dependendo da temperatura do dissipador e do grau de utilização, elas comutam gradualmente para frequências menores.

Limitação de corrente

Imáx

Modo motor:

160% a ☆ e △

Modo gerador:

160% a ☆ e △

Comprimento máx.
do cabo de alimentação do motor

15 m para montagem próxima ao motor do conversor MOVIMOT® 

(com cabo híbrido SEW-EURODRIVE)

Resistência de
frenagem externa

Rmín

150 Ω

68 Ω

Imunidade a interferências

Atende à norma EN 61800-3

Emissão de interferências

Atende à categoria C2 conforme EN 61800-3 (classe de valor limite A de acordo com EN 55011 e EN 55014)

Temperatura ambiente

ϑU

–25 (–30) – +40 °C dependendo do motor

Redução PN: 3% IN por K até no máx. 60 °C

Classe climática

EN 60721-3-3, classe 3K22

Temperatura de armazenamento Em caso de armazenamento por longos períodos, ligar a unidade à tensão da rede por no mínimo 5 minutos a cada 2 anos à tensão de entrada. Caso contrário, há redução da vida útil da unidade.

–30 – +85 °C (EN 60721-3-3, classe 3K22)

Carga máxima de oscilação e de impacto permitida

3M7 conforme DIN EN 60721-3-3

conforme DIN EN 61800-5-1 e EN 60068-2-6

Grau de proteção
(depende do motor)

IP54, IP55, IP65, IP66 (opcionais, especificar no pedido)

(Caixa de ligação fechada e todos os suportes de entrada para cabos estão vedados; com grau de proteção do motor reduzido, reduz-se o grau de proteção do acionamento MOVIMOT®)

Modo de operação

S1, S3 máx. duração do ciclo 10 minutos (EN 60034-1)

Tipo de refrigeração

Refrigeração natural (DIN 41751)

Altitude de instalação

h ≤ 1000 m: sem redução

a > 1000 m: redução IN de 1% por 100 m

a > 2000 m: redução IN de 1% por 100 m, categoria de sobretensão II

amáx = 3800 m

Consultar também capítulo Altitudes de instalação acima dos 1000 m do nível médio do mar

Peso

Consultar o catálogo "Motorredutores MOVIMOT®"

Dimensões,
desenhos dimensionais

Torques de saída

Medidas de
prevenção necessárias

Aterramento da unidade

Proteção do motor

 

Modelo da proteção do motor: ver capítulo "Parâmetro 340"

Corrente do motor 140% – 190% de IN: desligamento entre 60 s e 134 s,

(dependendo da rotação atual e da memória térmica)