电气参数

电气参数

端子

外部电子设备供电

24 V

X6:1, 2, 3

U = 24 V ±25%,EN 61131-2,余纹波最大13%

I输入 ≤ 250 mA(24 V时的标准为120 mA)

输入端容量120 µF

3个二进制输入端

无电位(通过光耦合器),PLC兼容(EN 61131-2标准)

Ri ≈ 3.0 kΩ ,I输入 ≈ 10 mA,采样周期 ≤ 5 ms

信号电平

+13 ~ +30 V

= “1” = 触点关闭

-3 ~ +5 V

= “0” = 触点打开

控制功能

R

X6:11,12

顺时针/停止

L

X6:9,10

逆时针/停止

f1/f2

X6:7,8

“0” = 设定值1

“1” = 设定值2

输出继电器

触点参数

K1a

X5:25, 26

响应时间≤ 15 ms

DC 24 V/0.6 A/DC 12,符合IEC 60947-5-1标准
(只有SELV或PELV电路)

K1b

X5:27, 28

报告功能

用于准备就绪信号的常开接点

触点闭合:

  • 当连接电压时(24 V + 电源);
  • 当没有识别到故障时;
  • 当自测阶段结束时(接通后)。

串行接口

RS+

X5:29, 30

RS485

RS-

X5:31, 32