Resistência e atribuição da bobina do freio

Freio

Resistência da bobina de freio Valor nominal medido entre o fio vermelho (borne 13) e o fio azul (borne 15) a 20 °C, são possíveis as variações dependentes da temperatura na faixa –25%/+40%.

120 V

230 V

400 V

BE03

76 Ω

378 Ω

1197 Ω

BE05

78 Ω

312 Ω

985 Ω

BE1

78 Ω

312 Ω

985 Ω

BE2

58 Ω

232 Ω

732 Ω

BE5

51 Ω

200 Ω

640 Ω

BE11

33 Ω

130 Ω

412 Ω