Resistencia y asignación de la bobina de freno
Freno | Resistencia de la bobina del freno Valor nominal medido entre la conexión roja (borna 13) y la azul (borna 15) con 20 °C, son posibles oscilaciones en función de la temperatura de entre -25 %/+40 %. | ||
|---|---|---|---|
120 V | 230 V | 400 V | |
BE03 | 76 Ω | 378 Ω | 1197 Ω |
BE05 | 78 Ω | 312 Ω | 985 Ω |
BE1 | 78 Ω | 312 Ω | 985 Ω |
BE2 | 58 Ω | 232 Ω | 732 Ω |
BE5 | 51 Ω | 200 Ω | 640 Ω |
BE11 | 33 Ω | 130 Ω | 412 Ω |