Résistance et correspondance de la bobine de frein
Frein | Résistance de la bobine de freinValeur nominale mesurée entre le raccordement rouge (borne 13) et le raccordement bleu (borne 15) à 20 °C. Des variations dues à la température peuvent survenir dans une plage de -25 % / +40 %. | ||
|---|---|---|---|
120 V | 230 V | 400 V | |
BE03 | 76 Ω | 378 Ω | 1197 Ω |
BE05 | 78 Ω | 312 Ω | 985 Ω |
BE1 | 78 Ω | 312 Ω | 985 Ω |
BE2 | 58 Ω | 232 Ω | 732 Ω |
BE5 | 51 Ω | 200 Ω | 640 Ω |
BE11 | 33 Ω | 130 Ω | 412 Ω |