Operação em 4 quadrantes para motores com freio mecânico

  • A bobina de freio pode ser utilizada como resistência de frenagem na operação em 4 quadrantes.
  • A tensão do freio é gerada internamente no equipamento e, com isso, ela é independente da rede.
  • Se a capacidade de carga no modo gerador não for suficiente para a aplicação, observar o capítulo Operação em 4 quadrantes com freio integrado e resistência de frenagem externa:
  • A figura a seguir mostra a capacidade de carga das bobinas de freio dos motores do tipo DR..: