Operação em 4 quadrantes com freio integrado e resistência de frenagem externa

A operação em 4 quadrantes com resistência de frenagem externa é recomendável para aplicações com alta energia em modo gerador.

AVISO

Em caso de atribuição incorreta da resistência de frenagem ao conversor, pode ocorrer uma sobrecarga na resistência de frenagem que a danifica.
Danificação da resistência de frenagem.
  • Respeite a atribuição da resistência de frenagem ao conversor e as normas de planejamento.

Resistores de frenagem em forma construtiva plana têm uma proteção térmica do motor interna (fusível que não pode ser substituído) que interrompe o circuito de corrente em caso de sobrecarga. Os seguintes componentes para monitoração térmica não são necessários.