Diagramas de potência de BW150-006-T, BW068-006-T und BW068-012-T com a aprovação UL
A figura abaixo mostra os diagramas de potência das resistências de frenagem
BW150-006-T, BW068-006-T e BW068-012-T de acordo com a aprovação UL:

[1] | Potência de curta duração em KW |
[2] | Fator de duração do ciclo DC em % |
[3] | Potência contínua 100% DC em KW |
DC = fator de duração do ciclo da resistência de frenagem, relativo a uma duração do ciclo TD ≤ 120 s. | |