Diagrammes de puissance BW150-006-T, BW068-006-T et BW068-012-T conformes à UL
L'illustration suivante montre les diagrammes de puissance des résistances de freinage BW150-006-T, BW068-006-T et BW068-012-T conformément à l'homologation UL.

[1] | Puissance sur une courte durée en kW |
[2] | Durée de service ED en % |
[3] | Puissance en continu pour 100 % ED en kW |
ED = Durée de service de la résistance de freinage, rapportée à une durée de cycle | |