Fonctionnement 4Q avec frein intégré et résistance de freinage externe
Le fonctionnement 4Q avec résistance de freinage externe est nécessaire pour les applications dans lesquelles l'énergie en mode générateur est élevée.
ATTENTION
En cas de combinaison incorrecte entre résistance de freinage et variateur de vitesse, une surcharge peut apparaître sur la résistance de freinage et l'endommager.
Endommagement de la résistance de freinage.
- Respecter les combinaisons des résistances de freinage avec les variateurs de vitesse ainsi que les prescriptions pour l'étude et configuration.
Les résistances plates intègrent une protection thermique (fusible à fusion non interchangeable) qui coupe le circuit en cas de surcharge. Les composants supplémentaires destinés à la surveillance thermique ne sont pas nécessaires.
Informations complémentaires
- Résistances de freinage en indice de protection IP65
- Résistances de freinage en indice de protection IP66
- Diagrammes de puissance BW100-003/K1.5, BW200-003/K1.5, BW100-005/K1.5 et BW200-005/K1.5
- Diagrammes de puissance BW150-006-T, BW068-006-T et BW068-012-T conformes à UL
- Cotes BW150-006-T, BW068-006-T et BW068-012-T
- Cotes des résistances BW100-003/K-1.5 et BW200-003/K-1.5
- Cotes des résistances BW100-005/K-1.5 et BW200-005/K-1.5