Fonctionnement 4Q pour moteurs avec frein mécanique

  • En fonctionnement 4Q, la bobine de frein fait office de résistance de freinage.
  • La tension du frein est générée automatiquement en interne par l'appareil ; elle n'est donc pas tributaire de l'alimentation réseau.
  • Si la capacité de charge en mode générateur n'est pas suffisante pour l'application, suivre les instructions du chapitre Fonctionnement 4Q avec frein intégré et résistance de freinage externe.
  • L'illustration suivante montre la capacité de charge des bobines de frein des moteurs DR.. .