Funcionamiento en 4 cuadrantes con freno integrado y resistencia de frenado externa
El funcionamiento en 4 cuadrantes con resistencia de frenado externa es necesario en aplicaciones con elevada energía regenerativa.
ATENCIÓN
En el caso de una asignación incorrecta de la resistencia de frenado al variador, en la resistencia de frenado puede producirse una sobrecarga que puede deteriorar la resistencia de frenado.
Deterioro de la resistencia de frenado.
- Observe la asignación de la resistencia de frenado al variador y las directrices de planificación.
Las resistencias en construcción plana disponen de una protección térmica interna (fusible no sustituible) que interrumpe el circuito en caso de sobrecarga. No se necesitan componentes adicionales de vigilancia térmica.
Información adicional
- Resistencias de frenado con grado de protección IP65
- Resistencias de frenado con grado de protección IP66
- Diagramas de potencia BW100-003/K1.5, BW200-003/K1.5, BW100-005/K1.5 y BW200-005/K1.5
- Diagramas de potencia de BW150-006-T, BW068-006-T y BW068-012-T según la aprobación UL
- Plano dimensional de BW150-006-T, BW068-006-T y BW068-012-T
- Plano dimensional de BW100-003/K-1.5 y BW200-003/K-1.5
- Plano dimensional de BW100-005/K-1.5 y BW200-005/K-1.5