Conexão mestre do bus RS485

A figura seguinte mostra a conexão de um mestre de bus RS485:

[1]

Observar a liberação do sentido de rotação.
Consultar o capítulo Conexão do acionamento MOVIMOT®,
funções do borne sentido horário/parada, sentido anti horário/parada com controle através da interface RS485

[2]

Prensa cabos de metal EMC

[3]

Compensação de potencial MOVIMOT®/mestre RS485