操作面板DBG的连接

MOVIMOT®驱动装置配有一个诊断接口X50(RJ10插接头),可用于调试、参数设定和设备维护。

诊断接口X50位于MOVIMOT®变频器顶部油堵下面。

将插头插入诊断接口前,旋下螺塞。

警告! MOVIMOT®驱动装置(特别是散热片)高温表面会导致烫伤。重伤。待MOVIMOT®驱动装置完全冷却后再进行操作。

您也可以借助选件DKG60B(5米加长电缆)将操作面板DBG连接到MOVIMOT®驱动装置上。

加长电缆

说明(= 供货范围)

部件号

DKG60B

  • 长5 m
  • 4芯屏蔽导线(AWG26)

08175837