举例

借助MOVITOOLS® MotionStudio对设定值f2进行微调

  1. 执行“简单”调试,完成开关f2粗设置,例如位置5(25 Hz = 750 min-1)。
  2. 将计算机/笔记本电脑和MOVIMOT®变频器连接起来。
  3. 接通MOVIMOT®变频器24 V电压。
  4. 启动MOVITOOLS® MotionStudio。
  5. 新建一个项目和一个网络。
  6. 在计算机/笔记本电脑上配置通讯通道。
  7. 执行在线扫描。
  8. 用鼠标右键打开上下文菜单,选择菜单项“调试” > “参数树形结构”。
  9. 将参数P805调试模式设置成“高级”。
  10. 打开“Setpoint selection”(设定值预选)文件夹 [1]。
    在参数P102关闭机械控制元件复选框 [2] 内打勾,关闭开关f2(参数P102:14 = “1” => P102 = “0100 0000 0000 0000”)。
  11. 打开“Setpoints”文件夹 [2]。
    调整参数P161设定值n_f2 [1],直至应用处于最佳状态,
    例如:参数P161 = 855 min-1 (= 28.5 Hz)。
  12. 将计算机/笔记本电脑从MOVIMOT®变频器上取下。
  13. 注意! 没有或错误安装设定值电位计f1和诊断接口X50的油堵会导致防护等级失效。MOVIMOT®变频器损坏。请将设定值电位计的密封螺栓连同密封件一起拧回原位。