Beispiel

Feineinstellung des Sollwerts f2 mit Hilfe von MOVITOOLS® MotionStudio

  1. Führen Sie die Inbetriebnahme "Easy" mit der Grobeinstellung des Schalters f2, z. B. Stellung 5 (25 Hz = 750 min-1) durch.
  2. Schließen Sie den PC/Laptop an den MOVIMOT®-Umrichter an.
  3. Stellen Sie die 24-V-Versorgung des MOVIMOT®-Umrichters her.
  4. Starten Sie MOVITOOLS® MotionStudio.
  5. Legen Sie ein Projekt und ein Netzwerk an.
  6. Konfigurieren Sie den Kommunikationskanal am PC/Laptop.
  7. Führen Sie einen Online-Scan durch.
  8. Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontext-Menü und wählen Sie den Menüpunkt "Inbetriebnahme" > "Parameterbaum".
  9. Stellen Sie den Parameter P805 Inbetriebnahme-Modus auf "Expert" ein.
  10. Öffnen Sie den Ordner "Sollwertvorwahl" [1].
    Deaktivieren Sie den Schalter f2, indem Sie das Kontrollfeld des Parameters P102 Deaktivierung mechanischer Einstellelemente [2] setzen (Parameter P102:14 = "1" => P102 = "0100 0000 0000 0000").
  11. Öffnen Sie den Ordner "Sollwerte" [2].
    Passen Sie den Parameter P161 Sollwert n_f2 [1] solange an, bis die Anwendung optimal arbeitet.
    z. B. Parameter P161 = 855 min-1 (= 28.5 Hz)
  12. Entfernen Sie den PC/Laptop vom MOVIMOT®-Umrichter.
  13. ACHTUNG! Verlust der zugesicherten Schutzart durch nicht oder fehlerhaft montierte Verschluss-Schrauben am Sollwert-Potenziometer f1 und an der Diagnoseschnittstelle X50. Beschädigung des MOVIMOT®-Umrichters.Schrauben Sie die Verschluss-Schraube des Sollwert-Potenziometers mit Dichtung wieder ein.