Inbetriebnahme und Funktionserweiterung durch einzelne Parameter

Die Grundfunktionalität des MOVIMOT®-Antriebs können Sie durch die Nutzung einzelner Parameter erweitern.

HINWEIS

Diese Inbetriebnahme im Expert-Modus ist nur möglich, wenn:
  • keine Zusatzfunktion aktiviert ist (DIP-Schalter S2/5 – S2/8 = "OFF"),
  • das Drive-Ident-Modul eingesteckt ist
  • und der Parameter P805 Inbetriebnahme-Modus = "Expert-Modus" gesetzt ist.
  1. Führen Sie die Inbetriebnahme "Easy" durch.
  2. Schließen Sie den PC/Laptop oder das Bediengerät DBG an den MOVIMOT®-Umrichter an.
  3. Stellen Sie die 24-V-Versorgung des MOVIMOT®-Umrichters her.
  4. Bei Verwendung des PCs/Laptops starten Sie MOVITOOLS® MotionStudio und binden Sie den MOVIMOT®-Umrichter ein.
  5. Stellen Sie den Parameter P805 Inbetriebnahme-Modus auf "Expert" ein.
  6. Legen Sie fest, welche Parameter Sie ändern wollen.
  7. Prüfen Sie, ob diese Parameter von den mechanischen Bedienelementen abhängig sind.
  8. Deaktivieren Sie die betroffenen Bedienelemente, indem Sie das bit-codierte Anwahlfeld des Parameters P102 anpassen.
  9. Ändern Sie die festgelegten Parameter.
    • Informationen zur Parametrierung mit dem Bediengerät DBG finden Sie im Kapitel Parameter-Modus
  10. Prüfen Sie die Funktionalität des MOVIMOT®-Antriebs.
    Optimieren Sie die Parameter bei Bedarf.
  11. Entfernen Sie den PC/Laptop oder das Bediengerät DBG vom MOVIMOT®-Umrichter.
  12. ACHTUNG! Verlust der zugesicherten Schutzart durch nicht oder fehlerhaft montierte Verschluss-Schrauben am Sollwert-Potenziometer f1 und an der Diagnoseschnittstelle X50. Beschädigung des MOVIMOT®-Umrichters.Schrauben Sie die Verschluss-Schraube des Sollwert-Potenziometers mit Dichtung wieder ein.