Colocação em operação e expansão de função através de parâmetros individuais

O funcionamento básico do acionamento MOVIMOT® pode ser expandido utilizando alguns parâmetros.

INFORMAÇÃO

Esta colocação em operação no modo Expert só é possível se:
  • nenhuma função adicional estiver ativada (chaves DIP S2/5 – S2/8 = "OFF"),
  • o módulo de identificação do acionamento estiver inserido
  • e o parâmetro P805 Modo de colocação em operação estiver ajustado em "Modo Expert".
  1. Executar a colocação em operação no modo "Easy".
  2. Conectar o PC/laptop ou o painel de operação DBG no conversor MOVIMOT®.
  3. Conectar a alimentação de 24 V do conversor MOVIMOT®.
  4. Se você utilizar um PC/laptop, iniciar o MOVITOOLS® MotionStudio e integrar o conversor MOVIMOT®.
  5. Ajustar o parâmetro P805 Modo de colocação em operação em "Expert".
  6. Definir que parâmetros deseja alterar.
  7. Verificar se estes parâmetros dependem de elementos mecânicos de controle.
  8. Desativar os respectivos elementos de controle, ajustando a caixa de diálogo codificada por bit do parâmetro P102.
  9. Alterar os parâmetros selecionados.
    • Informações sobre a parametrização com o painel de operação DBG constam no capítulo Modo de parâmetros
  10. Verificar a funcionalidade do acionamento MOVIMOT®.
    Otimizar os parâmetros, caso necessário.
  11. Desconectar o PC/laptop ou o painel de operação DBG do conversor MOVIMOT®.
  12. AVISO! Perda de garantia do grau de proteção devido à ausência de bujões ou à sua montagem incorreta no potenciômetro de valor nominal f1 e na interface de diagnóstico X50. Dano ao conversor MOVIMOT®.Reparafusar o bujão do potenciômetro de valor nominal com vedação.