Integração do MOVIMOT® no MOVITOOLS® MotionStudio

INFORMAÇÃO

Para uma descrição detalhada dos passos a seguir, consultar a ampla ajuda on-line no MOVITOOLS® MotionStudio.
  1. Iniciar o MOVITOOLS® MotionStudio.
  2. Criar um projeto e uma rede.
  3. Configurar o canal de comunicação no PC/laptop.
  4. Garantir que a alimentação de 24 V do conversor MOVIMOT® esteja presente.
  5. Executar um escaneamento online.
    • Verificar a área de escaneamento ajustada no MOVITOOLS® MotionStudio.

INFORMAÇÃO

  • A interface de diagnóstico tem o endereço 32 fixo. Ajustar a área de escaneamento no MOVITOOLS® MotionStudio de modo que o endereço 32 também seja escaneado.
  • A taxa de transmissão é de 9.6 kBaud.
  • O escaneamento online pode ter uma longa duração.
  1. O MOVIMOT® é mostrado no MOVITOOLS® MotionStudio, por exemplo, da seguinte maneira:
  2. Com um clique do botão direito da tecla do mouse em "32: MMD0015-503", as ferramentas para a colocação em operação e diagnóstico do MOVIMOT® ficam disponíveis no menu de contexto.