MOVITOOLS® MotionStudio
O pacote de software "MOVITOOLS® MotionStudio" é a ferramenta de engenharia da SEW-EURODRIVE, que pode ser utilizada para acessar todas as unidades de acionamento da SEW-EURODRIVE. Para o conversor MOVIMOT®, é possível utilizar o MOVITOOLS® MotionStudio em aplicações simples para o diagnóstico. Para aplicações mais exigentes, é possível colocar em operação e parametrizar o conversor MOVIMOT® utilizando assistentes simples. A função "Scope" no MOVITOOLS® MotionStudio pode ser utilizada para visualizar valores de processos.
Instalar a versão de software atual do MOVITOOLS® MotionStudio no PC/laptop.
O MOVITOOLS® MotionStudio consegue se comunicar usando diferentes sistemas de comunicação e de fieldbus com as unidades de acionamento.
No capítulo seguinte, é descrito o caso mais simples de aplicação para conexão de um PC/laptop a um conversor MOVIMOT®, usando a interface de diagnóstico X50 (acoplamento ponto a ponto).