MOVITOOLS® MotionStudio

软件包“MOVITOOLS® MotionStudio”为SEW-EURODRIVE公司与设备相关的工程设计工具,用户可以采用这个软件包对所有SEW-EURODRIVE驱动设备进行访问。MOVITOOLS® MotionStudio可用于MOVIMOT®变频器简单诊断。对于更复杂的应用,可通过便捷的向导工具对MOVIMOT®变频器进行开机调试和参数设定。MOVITOOLS® MotionStudio配有Scope功能,可用于过程值显示。

在您的计算机/笔记本电脑上安装最新版本的MOVITOOLS® MotionStudio软件。

MOVITOOLS® MotionStudio可以通过不同的通讯和现场总线系统与驱动设备进行交流。

下面将介绍通过诊断接口X50(点到点连接)连接计算机/笔记本电脑和MOVIMOT®变频器后最简单的应用举例。