MOVITOOLS® MotionStudio
Le logiciel MOVITOOLS® MotionStudio est l'outil d'ingénierie multifonctionnel de SEW-EURODRIVE permettant d'accéder à tous les entraînements SEW. Pour le variateur de vitesse MOVIMOT®, il est possible d'utiliser MOVITOOLS® MotionStudio à des fins de diagnostic d'applications simples. Pour les applications plus complexes, il est possible de mettre en service et de paramétrer le variateur de vitesse MOVIMOT® à l'aide d'assistants simples. La fonction Scope de MOVITOOLS® permet de visualiser les valeurs process.
Installer la version actuelle du logiciel MOVITOOLS® MotionStudio sur le PC ou l'ordinateur portable.
Le logiciel MOVITOOLS® MotionStudio est en mesure de communiquer avec les entraînements via les systèmes de communication et les systèmes bus de terrain les plus variés.
Les chapitres suivants décrivent le cas d'application le plus simple pour connecter un PC ou un ordinateur portable au variateur de vitesse MOVIMOT® via l'interface de diagnostic X50 (liaison point à point).