Mise en service en mode Expert avec utilisation des paramètres

REMARQUE

La mise en service en mode Expert n'est requise que lorsqu'il est nécessaire de régler des paramètres lors de la mise en service.
La mise en service en mode Expert n'est possible que si
  • aucune fonction spéciale n'est activée (interrupteurs DIP S2/5 à S2/8 = "OFF").
  • le module d'identification moteur est inséré
  • et le paramètre P805 Mode de mise en service = "Mode Expert" est forcé à "1"