Mise en service par recopie du jeu de paramètres
Un même jeu de paramètres peut permettre de mettre en service plusieurs entraînements MOVIMOT®.
La transmission des paramètres n'est autorisé qu'entre des entraînements MOVIMOT® identiques (variateur et moteur identiques).
REMARQUE

La transmission du jeu de paramètres n'est possible que si
- aucune fonction spéciale n'est activée (interrupteurs DIP S2/5 à S2/8 = "OFF").
- le module d'identification moteur est inséré
- et si le jeu de paramètres d'un MOVIMOT® de référence est déjà disponible.
Informations complémentaires