Exemple

Réglage fin de la consigne f2 à l'aide de MOVITOOLS® MotionStudio

  1. Effectuer la mise en service en mode Easy avec le réglage fin de l'interrupteur f2, p. ex. en position 5 (25 Hz = 750 min-1).
  2. Raccorder le PC / l'ordinateur portable au variateur de vitesse MOVIMOT®.
  3. Raccorder l'alimentation 24 V du variateur de vitesse MOVIMOT®.
  4. Lancer MOVITOOLS® MotionStudio.
  5. Créer un projet ainsi qu'un réseau.
  6. Configurer le canal de communication du PC ou de l'ordinateur portable.
  7. Procéder à une scrutation Online.
  8. Cliquer sur le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel et choisir le menu "Mise en route" / "Arborescence paramètres".
  9. Régler le paramètre P805 Mode de mise en service sur "Expert".
  10. Ouvrir le répertoire "Sources de consigne et type de commande" [1].
    Désactiver la molette f2 en cochant la case du paramètre P102 Désactivation des éléments de réglage mécaniques [2] (paramètre P102:14 = "1" => P102 = "0100 0000 0000 0000").
  11. Ouvrir le répertoire "Consignes" [2].
    Adapter le paramètre P161 Consigne n_f2 [1] jusqu'à obtenir un fonctionnement optimal de l'application,
    p. ex. paramètre P161 = 855 min-1 (= 28.5 Hz)
  12. Retirer le PC ou l'ordinateur portable du variateur de vitesse MOVIMOT®.
  13. ATTENTION ! Perte de l'indice de protection garanti suite au non-montage ou au montage non conforme du bouchon presse-étoupe sur le potentiomètre de consigne f1 et sur l'interface de diagnostic X50. Endommagement du variateur de vitesse MOVIMOT®.Remettre en place le bouchon de fermeture à visser du potentiomètre de consigne avec le joint.