Ejemplo

Ajuste preciso de la consigna f2 mediante MOVITOOLS® MotionStudio

  1. Realice la puesta en marcha "Easy" con el ajuste aproximado del interruptor f2, p. ej. posición 5 (25 Hz = 750 min-1).
  2. Conecte el PC/portátil al variador MOVIMOT®.
  3. Establezca la alimentación de 24 V del variador MOVIMOT®.
  4. Inicie MOVITOOLS® MotionStudio.
  5. Cree un proyecto y una red.
  6. Configure el canal de comunicación en el PC/portátil.
  7. Haga un escaneo en línea.
  8. Abra con el botón derecho del ratón el menú contextual y seleccione la línea de menú "Puesta en marcha"> "Árbol de parámetros".
  9. Ajuste el parámetro P805 Modo de puesta en marcha a "Expert".
  10. Abra la carpeta "Preselección de consigna" [1].
    Desactive el interruptor f2 activando la casilla de verificación del parámetro P102 Desactivación de los elementos de mando mecánicos [2] (Parámetro P102:14 = "1" => P102 = "0100 0000 0000 0000").
  11. Abra la carpeta "Consignas" [2].
    Adapte el parámetro P161 Consigna n_f2 [1] hasta que la aplicación funcione de forma óptima.
    P. ej., parámetro P161 = 855 min-1 (= 28.5 Hz)
  12. Desconecte el PC/portátil del variador MOVIMOT®.
  13. ATENCIÓN Pérdida del grado de protección garantizado si no se montan o se montan incorrectamente los tornillos de cierre en el potenciómetro de consigna f1 y la interfaz de diagnóstico X50. Daños en el variador MOVIMOT®. Enrosque de nuevo el tornillo de cierre del potenciómetro de consigna f1 con la junta.