Exemplo
Ajuste fino do valor nominal f2 utilizando o MOVITOOLS® MotionStudio
- Realizar a colocação em operação "Easy" com o ajuste aproximado da chave f2, por ex., ajuste 5 (25 Hz = 750 min-1).
- Conectar o PC/laptop no conversor MOVIMOT®.
- Conectar a alimentação de 24 V do conversor MOVIMOT®.
- Iniciar o MOVITOOLS® MotionStudio.
- Criar um projeto e uma rede.
- Configurar o canal de comunicação no PC/laptop.
- Executar um escaneamento online.
- Abrir o menu de contexto clicando a tecla direita do mouse e selecionar o item do menu "Colocação em operação" > "Árvore de parâmetros".
- Ajustar o parâmetro P805 Modo de colocação em operação em "Expert".
- Abrir a pasta "Seleção de valor nominal" [1].
Desativar a chave f2, colocando a caixa de controle do parâmetro P102 Desativação de elementos mecânicos de ajuste [2] (Parâmetro P102:14 = "1" => P102 = "0100 0000 0000 0000"). - Abrir a pasta "Valores nominais" [2].
Ajustar o parâmetro P161 valor nominal n_f2 [1] até que a aplicação funcione de forma ideal,
por ex.: parâmetro P161 = 855 min-1 (= 28.5 Hz) - Desconectar o PC/laptop do conversor MOVIMOT®.
- Reparafusar o bujão do potenciômetro de valor nominal com vedação.