Colocação em operação através de transmissão do jogo de parâmetros

É possível colocar vários acionamentos MOVIMOT® em operação com o mesmo jogo de parâmetros.

A transmissão de parâmetros só é permitida entre acionamentos MOVIMOT® idênticos (mesmo conversor e mesmo motor).

INFORMAÇÃO

A transmissão do jogo de parâmetros só é possível se:
  • nenhuma função adicional estiver ativada (chaves DIP S2/5 – S2/8 = "OFF"),
  • o módulo de identificação do acionamento estiver inserido
  • e o jogo de parâmetros de uma unidade de referência MOVIMOT® já existir.