Transferência do jogo de parâmetros com MOVITOOLS® ou painel de operação DBG

  1. Desmontar o conversor MOVIMOT® da caixa de ligação.
  2. Verificar a conexão do conversor MOVIMOT®.
    • Ver capítulo "Instalação elétrica".
  3. Ajustar todos os elementos mecânicos de controle de modo idêntico à unidade de referência.
  4. Colocar o conversor MOVIMOT® sobre a caixa de ligação e aparafusá-lo bem.
  5. Conectar o PC/laptop ou o painel de operação DBG no conversor MOVIMOT®.
  6. Conectar a alimentação de 24 V do conversor MOVIMOT®.
  7. Ao utilizar o PC/laptop, iniciar o MOVITOOLS® MotionStudio e integrar o conversor MOVIMOT® ao MOVITOOLS®.
  8. Transmitir o jogo de parâmetros completo da unidade de referência MOVIMOT® para o conversor MOVIMOT®.
  9. Verificar a funcionalidade do acionamento MOVIMOT®.
  10. Desconectar o PC/laptop ou o painel de operação DBG do conversor MOVIMOT®.
  11. AVISO! Perda de garantia do grau de proteção devido à ausência de bujões ou à sua montagem incorreta no potenciômetro de valor nominal f1 e na interface de diagnóstico X50. Dano do conversor MOVIMOT®. Reparafusar o bujão do potenciômetro de valor nominal com vedação.